Aplikacja | NAMUR |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 15 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 51,9 |
---|---|
Wymiary [mm] | 31 x 14,5 x 38 |
Materiał | TPU; PUR |
Odlewany materiał obudowy | TPU / PUR |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PVC, niebieski, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |