Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Materiał | TPU |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x Torson, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
Podłączenie | Przewód: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany |