Wykonanie | z zatyczką końcową |
---|
Waga [g] | 49,7 |
---|---|
Instrukcja montażu | Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek) |
Wymiary [mm] | M16 x 1 |
Opis gwintu | M16 x 1 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; Nakrętki: mosiądz pokryty białym brązem |
Moment dokręcający [Nm] | 7; (nakrętki zabezpieczające: 20) |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|