Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Wymiary [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Materiał | PBT |
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Materiał nakrętki | ULTRAMID |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...0,75 mm²; Dławik kablowy: PG 9 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M18, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: ULTRAMID; Styki: pozłacane |
---|