You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Aktywatory, obiekty wzorcowe, magnesy i znaczniki
  4. Tłumik magnetyczny
  5. E10754

Magnes

E10754

MAGNET M5.1 HARD F./PLAS

Magnes

E10754

MAGNET M5.1 HARD F./PLAS

  • Dla zapewnienia długiego zasięgu wykrywania
  • Do stosowania z czujnikami magnetycznymi
  • jest możliwy montaż ukryty za płytą aluminiową lub ze stali nierdzewnej
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...90
Dane mechaniczne
Waga [g] 65,5
Wymiary [mm] Ø 35 / L = 18,7
Materiał twardy ferryt HF 26/22 mit Kunststoffmantel; stal
Siła pola magnetycznego [mT] 50
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.