You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Płyty montażowe
  5. E10730

Wspornik montażowy

E10730

MOUNTING BRACKET IDC

Wspornik montażowy

E10730

MOUNTING BRACKET IDC

  • Do montażu czujników prostokątnych
  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
  • Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] 317,1
Wymiary [mm] 87 x 80 x 49,5
Materiał stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.