Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Materiał | PUR |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
---|