Napięcie zasilania [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Wymiary [mm] | 17 x 10 x 27 |
---|---|
Materiał | PUR |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo |
---|