You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E10684

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

E10684

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

E10684

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Aplikacja
Wykonanie ze wzmacniaczem
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 12...40 DC
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...90
Ochrona IP 65
Dane mechaniczne
Materiał TPU
Odlewany materiał obudowy TPU
Materiał nakrętki mosiądz, niklowany
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany