Wykonanie | ze wzmacniaczem |
---|
Napięcie zasilania [V] | 12...40 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Materiał | TPU |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
Podłączenie | Przewód: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|
Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany |