Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Ochrona | IP 65 |
---|
Wymiary [mm] | 26 x 26 x 49 |
---|---|
Materiał | mosiądz niklowany |
Odlewany materiał obudowy | mosiądz, niklowany |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|