Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | PA 6.6 |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PA 6.6 |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |