Napięcie zasilania [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 25 x 13 x 42 |
---|---|
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | ZnAl / Ni |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: ZnAl / Ni |
---|