You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki zaworowe
  4. Znaczniki położenia do siłowników do zaworów
  5. E10597

Zestaw montażowy znaczników położenia do siłowników

E10597

MOUNTING KIT IND MECAFRANCE

Zestaw montażowy znaczników położenia do siłowników

E10597

MOUNTING KIT IND MECAFRANCE

  • Do przystosowywania czujników zaworów do aktuatorów ćwierćobrotowych konkretnych producentów
  • Zapewnia niezawodne wskazania położenia aktuatorów zaworów
  • Łatwy montaż bezpośrednio na wale napędu
  • Układ bezkontaktowy i samoczyszczący
  • Wybieralne położenie śrub tłumiących
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Aplikacja
Wykonanie wykrywanie pozycji "ON / OFF" za pomocą podwójnego czujnika IND, do zaworu kulowego Mecafrance ISO5211/F04 DN25 PN40
Dane mechaniczne
Waga [g] 252
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.