Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 20 x 20 x 58 |
---|---|
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...0,75 mm²; Dławik kablowy: PG 7 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|