Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | PA 6.6 |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PA 6.6 |
Materiał nakrętki | aluminium, anodowany (czarny) |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: aluminium, anodowany (czarny) |
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR, kolor pomarańczowy; irradiated; 3 x 0,34 mm² |
---|
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: aluminium, anodowany (czarny) |