Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Materiał | PA 6.6 |
Odlewany materiał obudowy | PA 6.6 |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,5 mm; irradiated; 3 x 0,34 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|