Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Materiał | PA 6.6 |
Odlewany materiał obudowy | PA 6.6 |
Materiał nakrętki | POM |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 15 m, PVC, kolor żółty, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: POM |
---|