Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | PUR |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|