You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E10493

Przewód z gniazdem

E10493

ADOAH040ZDS0002A03

Przewód z gniazdem

E10493

ADOAH040ZDS0002A03

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: EVC004 Porównanie produktów: E10493 / EVC004 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 250 AC/DC
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...90
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Materiał PUR
Odlewany materiał obudowy PUR
Materiał nakrętki cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany