Napięcie zasilania [V] | 10...60 AC/DC |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | TPU |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Liczba portów rozdzielacza | 2 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,77 m, PUR / PVC, czarny, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Konektor: 2 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
Podłączenie | Konektor: 2 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
---|