Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 7,5 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Waga [g] | 144,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 51 x 26 x 58 |
Materiał | mosiądz niklowany |
Odlewany materiał obudowy | mosiądz, niklowany |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
przez lutowanie: ...1 mm²; Osłona przewodu: Ø 10...14 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M23, kątowy; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|