Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materiał | TPU przeźroczysty |
Odlewany materiał obudowy | TPU, przeźroczysty |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 20 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przeźroczysty; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|