Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 17,1 |
---|---|
Wymiary [mm] | 18 x 18 x 20 |
Gwint montażowy | PG 9 |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo niklowany |
Odlewany materiał obudowy | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
---|