Aplikacja | Strefa Ex 1 |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 15 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 0,196 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 4 |
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiał | TPU niebieski |
Odlewany materiał obudowy | TPU, niebieski |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Przewód: 20 m, PUR / PVC, niebieski, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, niebieski; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
---|