Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12 |
Temperatura otoczenia [°C] | -15...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Liczba portów rozdzielacza | 4 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Podłączenie | Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
---|