Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | TPU |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
Podłączenie | Przewód: 0,6 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm |