Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Materiał | PBT |
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Materiał nakrętki | PBT |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PBT |
---|