Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Materiał | TPU przeźroczysty |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | TPU, przeźroczysty |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przeźroczysty; Nakrętka: Połączenie zatrzaskowe |
---|