Konstrukcja | możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (40° C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dopuszczenie UL |
|
---|
Waga [g] | 87,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Materiał | TPU czarny | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | TPU | ||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PVC, kolor żółty, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Podłączenie | Konektor: 1 x 1/2", kątowy; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|