Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | PA |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...0,75 mm²; Dławik kablowy: PG 7 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
---|