You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E10186

Nakrętka heksagonalna

E10186

NUT M34X1.5 BRASS 2 PIECES

Nakrętka heksagonalna

E10186

NUT M34X1.5 BRASS 2 PIECES

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Dane mechaniczne
Waga [g] 0,048
Wymiary [mm] M34 x 1,5
Opis gwintu M34 x 1,5
Materiał mosiądz niklowany
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 2 szt.