Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiał | TPU przeźroczysty |
Odlewany materiał obudowy | TPU, przeźroczysty |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przeźroczysty; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|