Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 14 |
---|---|
Wymiary [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA |
---|