Napięcie zasilania [V] | < 250 AC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 15,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 36 x 20 x 30 |
Materiał | PBT |
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Materiał nakrętki | PA |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: ...0,5 mm²; Dławik kablowy: PG 7 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: B; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA |
---|