You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Ochrona urządzenia
  4. Dławiki kablowe
  5. E10101

Dławik kablowy

E10101

CABLE GLAND 1/2" NPT

Dławik kablowy

E10101

CABLE GLAND 1/2" NPT

  • Trwałe, niezawodne uszczelnienie przewodów połączeniowych
  • Duża niezawodność robocza dzięki skutecznemu odciążeniu
  • Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeń
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...100
Dane mechaniczne
Waga [g] 17
Wymiary [mm] 1/2" NPT
Opis gwintu 1/2" NPT
Materiał obudowa: PA czarny; uszczelnienie: NBR szary
Długość [mm] 40
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.