Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Materiał | PUR |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | PUR |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: PUR |
---|