Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Wymiary [mm] | 20 x 34 x 32 |
---|---|
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...0,5 mm²; Dławik kablowy: PG 7 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA |
---|