You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E10086

Gniazdo do zarobienia

E10086

SDOAT052--SFKPG

Gniazdo do zarobienia

E10086

SDOAT052--SFKPG

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Wyjścia
Wykonanie elektryczne NPN
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -30...80
Ochrona IP 65
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] 48 x 30 x 65
Materiał PA
Odlewany materiał obudowy PA
Materiał nakrętki PA
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
zaciski: ...1,5 mm²; Dławik kablowy: PG 9
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie Konektor: 1 x Ø 28 mm, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA