Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Waga [g] | 63,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 48 x 30 x 65 |
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...1,5 mm²; Dławik kablowy: PG 9 |
Podłączenie | Konektor: 1 x Ø 28 mm, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA |
---|