Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Materiał | PA |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PA |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø ...6,5 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x zawór typu C DIN, kątowy; Materiał obudowy: PA |
---|