Aplikacja | podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Dopuszczenie | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Oznaczenie ATEX | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Waga [g] | 35,7 |
---|---|
Wymiary [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | PA |
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M18, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA |
---|