You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Klamry mocujące
  5. E10015

Obejma montażowa

E10015

MOUNTING CLAMP IF

Obejma montażowa

E10015

MOUNTING CLAMP IF

  • Do montażu czujników do siłowników
  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
  • Niezawodne mocowanie zaciskami z dwiema śrubami
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] 16,9
Wymiary [mm] 30 x 30 x 18
Średnica wewnętrzna [mm] 12
Materiał PBT
Akcesoria
Dostarczane elementy
śruby cylindryczne: 2 x M4 x 25
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.