Aplikacja | wyświetlanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 33...58 |
Napięcie zasilania [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Pobór prądu [mA] | 110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V) |
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA; Zbezpieczenie przeciwzwarciowe) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 2 |
---|
Liczba wejść analogowych | 2 |
---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
---|---|
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...45 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 |
Ochrona | IP 65; (od czoła) |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 552 |
---|---|
Materiał | Noryl UL94-V-0 |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie | zaciski śrubowe, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|