Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 700 |
Częstotliwość robocza [MHz] | 902...928 (FCC); (Singapur: 920...925 MHz Częstotliwość pracy jest aktywowana poprzez ustawienie standardu komunikacji na Singapur.) |
Podłączenia anteny | 4; (Odwrotne TNC) |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Moc transmisji ERP [mW] | 2000 |
Impedancja [Ω] | 50 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
---|
Liczba wyjść binarnych | 2 |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 500 |
Możliwości parametryzacji | Oprogramowanie |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Protokół | TCP/IP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...55 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Ochrona | IP 65 |
Waga [g] | 3013 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materiał | Zatyczka ochronna: sztuczne tworzywo; obudowa: aluminium; Gniazdo TNC: Mosiądz / PTFE; konektor: mosiądz / tworzywo sztuczne |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |