Napięcie znamionowe AC [V] | 400 / 480 |
---|---|
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 50...60 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 323...552 |
Napięcie wyjściowe DC [V] | 24...28 |
Klasa ochrony | I |
Maks. czas rozruchu [ms] | 12 |
Tolerancja napięcia wyjściowego [%] | 0,2 |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 20,8 |
Maks. Prąd wyjściowy przy max. napięciu wyjściowym [A] | 17,8 |
Moc wyjściowa (stała) [W] | 500 |
Moc wyjściowa (szczyt.) [W] | 1000 |
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 400 V AC / 50 Hz) | 0,94 |
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 480 V AC / 50 Hz) | 0,95 |
Liczba obwodów wyjściowych | 4 |
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 400 V AC / 60 Hz) [A] | 2,1 |
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 480 V AC / 50 Hz) [A] | 2 |
Sprawność(napięcie nominalne 400 V AC / 60 Hz) [%] | 94,2 |
Sprawność (napięcie znamionowe 480 V AC / 50 Hz) [%] | 94 |
Czas buforowania (napięcie nominalne 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 24 |
Czas buforowania (napięcie znamionowe 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 24 |
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 400 V AC / 60 Hz) [A] | 1,1 |
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,9 |
Całkowita pojemność elektryczna [mF] | 12,5 |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A |
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
SIO tryb | tak |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (wilgotność względna) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 5000 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Stopień zabrudzenia | 3 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 1616,05 |
---|---|
Wymiary [mm] | 182 x 183 x 59 |
Materiał | obudowa: stop aluminium; pokrywa obudowy: PC; śruby: stal pokryty brązem |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz |
Konektor: 2 x M12; kodowanie: L; Nakrętka: mosiądz |
Konektor: 1 x 7/8"; Nakrętka: mosiądz |
Schemat blokowy
|
|
---|
Charakterystyka wyjściowa
|
|
---|
Carakterystyka wydajność / straty mocy
|
|
---|
Charakterystyka redukcji
|
|
---|
Charakterystyka czasu podtrzymania
|
|
---|