Napięcie znamionowe AC [V] | 230 |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 300 |
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 50...60 |
Napięcie wejściowe DC [V] | 110...300 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 100...240 |
Napięcie wyjściowe DC [V] | 24...28 |
Klasa ochrony | I |
Maks. czas rozruchu [ms] | 1,3 |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 12,5 |
Maks. Prąd wyjściowy przy max. napięciu wyjściowym [A] | 10,7 |
Moc wyjściowa (stała) [W] | 300 |
Moc wyjściowa (szczyt.) [W] | 600 |
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) | 0,97 |
Liczba obwodów wyjściowych | 4 |
Sprawność (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [%] | 94,3 |
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [%] | 95,7 |
Czas buforowania sieci (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 |
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 44 |
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,2 |
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,68 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
SIO tryb | tak |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...55 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (wilgotność względna) | |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 5000 | |
Ochrona | IP 65; IP 67 | |
Stopień zabrudzenia | 3 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 1524,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 182 x 183 x 59 |
Materiał | obudowa: stop aluminium; pokrywa obudowy: PC; śruby: stal pokryty brązem |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz |
Konektor: 2 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz |
Konektor: 1 x 7/8"; Nakrętka: mosiądz |
Schemat blokowy
|
|
---|
Charakterystyka wyjściowa
|
|
---|
Carakterystyka wydajność / straty mocy
|
|
---|
Charakterystyka redukcji
|
|
---|
Charakterystyka czasu podtrzymania
|
|
---|