Napięcie znamionowe AC [V] | < 230 |
---|---|
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Napięcie wyjściowe DC [V] | 24...28 |
Klasa ochrony | I; (IEC 61140) |
Maks. czas rozruchu [ms] | 80 |
Czas rozruchu [s] | < 80 |
Napięcie wyjścia [V] | nastawny |
Tolerancja napięcia wyjściowego [%] | 2 |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 20 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Maks. tętnienie resztkowe [%] | 0,1 |
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | 20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 1861,4 |
---|---|
Typ montażu | szyna; (TH35 (EN 60715)) |
Materiał | aluminium |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Zaciski: 1,5...6 mm² |
---|