Napięcie znamionowe AC [V] | < 230 |
---|---|
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Napięcie wejściowe DC [V] | 105...370 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 90...260 |
Klasa ochrony | I |
Tolerancja napięcia wyjściowego [%] | 3 |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 1 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Maks. tętnienie resztkowe [%] | 1,25 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...55 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Typ montażu | szyna; (TH35 (EN 60715)) |
---|---|
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | terminale dwukomorowe: 2 x ...2,5 mm² |
---|