Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 |
Napięcie znamionowe AC [V] | 230 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 200...240 |
Napięcie wyjściowe DC [V] | 24...28 |
Klasa ochrony | I; (IEC 61140) |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 34 V DC) |
Napięcie wyjścia [V] | nastawny; napięcie wyjściowe zgodne z SELV, PELV |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 5 |
Maks. Prąd wyjściowy przy max. napięciu wyjściowym [A] | 4,3 |
Maks. szczyt. prądu wyjściowego przy min. Napięciuwyjściowym [A] | 6 |
Maks. szczyt. prądu wyjściowego przy max. napięciuwyjściowym [A] | 5,1 |
Moc wyjściowa (stała) [W] | 120 |
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 100 |
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28 |
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,5 |
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 3 (55...70 °C) |
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60 |
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,06 |
Strata mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,6 |
Zabezpieczenie zasilania przeciwprądowego [V] | 35 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Praca przy przeciążeniu | stały prąd wyjścia |
Możliwe równoległe połączenie wyjść | nie |
Możliwe szeregowe połączenie wyjść | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Ochrona | IP 20; (EN 60529) | |
Stopień zabrudzenia | 2; (IEC 62103: zabronione są zanieczyszczenia przewodzące) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||
Odporność na wstrząsy |
|
Waga [g] | 372,5 |
---|---|
Typ montażu | szyna; (TH35 (EN 60715)) |
Wymiary [mm] | 124 x 39 x 129 |
Materiał | PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski śrubowe: |
---|
Schemat blokowy
|
|
---|
Charakterystyka wyjściowa
|
|
---|
Carakterystyka wydajność / straty mocy
|
|
---|
Charakterystyka redukcji
|
|
---|
Charakterystyka czasu podtrzymania
|
|
---|